The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • KWE17B

Uzavírací krytka pro KXA16ND ,KXA10ND KWE17B

EAN
3250613931308
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Již není dostupný

Uzavírací krytka pro KXA16ND ,KXA10ND

KWE17B

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Svor­kovnice pro odpo­jení nulového vodiče 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Svor­kovnice pro odpo­jení nulového vodiče
  • KXA10ND

    10 mm² svorka rozpojovací - N, 400V / 45A, šroubová

    0,00 €  / *
  • KXA16ND

    16 mm² svorka rozpojovací - N, 400V / 62A, šroubová

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva
    Modrá
  • Kód RAL
    5002
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration KWE17B
PDF
Hager RoHS report KWE17B
PDF

Ke stažení

  • Obrázek KWE17B | Hager

    Obrázek produktu KWE17B

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet KWE17B | Hager

    Hager Product data sheet KWE17B

    Uzavírací krytka pro KXA16ND ,KXA10ND

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.