The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Připo­jovací tech­no­logie
  • Řadové svorky a příslu­šen­ství
  • KWE04B
  • Distri­buce energie

Uzavírací krytka pro KXA10N, KXA16N KWE04B

EAN
3250613931643
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Uzavírací krytka pro KXA10N, KXA16N

KWE04B

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Průchozí svor­kovnice 2 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Průchozí svor­kovnice
  • KXA16N

    16 mm² Nulová svorka průchozí, 400V / 76A, šroubová

    0,00 €  / *
  • KXA10N

    10 mm² Nulová svorka průchozí, 400V / 57A, šroubová

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • KXA16N

    16 mm² Nulová svorka průchozí, 400V / 76A, šroubová

    0,00 €  / *
  • KXA10N

    10 mm² Nulová svorka průchozí, 400V / 57A, šroubová

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva
    Modrá
  • Kód RAL
    5002
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration KWE04B
PDF
Hager RoHS report KWE04B
PDF

Ke stažení

  • Obrázek KWE04B | Hager

    Obrázek produktu KWE04B

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list KWE04B | Hager

    Hager Produktový list KWE04B

    Uzavírací krytka pro KXA10N, KXA16N

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    KW16ST - N-svorka ke sběrně 10x3 mm; 1,5 - 16 mm2
    KW16ST
    N-svorka ke sběrně 10x3 mm; 1, 5 - 16 mm2
  • 2
    KWL004 - Popisový štítek L1, L2, L3, N, PE (25 pásků)
    KWL004
    Popisový štítek L1, L2, L3, N, PE (25 pásků)
  • 3
    KXA04KD - 4 mm² svorka fázová rozpojovací sv. ; 800V/20A; šroub.
    KXA04KD
    4 mm² svorka fázová rozpojovací sv. ; 800V/20A; šroub.
  • 4
    KXA02LH - 2,5 mm² Fázová svorka průchozí, 800V / 24A, šroubová
    KXA02LH
    2, 5 mm² Fázová svorka průchozí, 800V / 24A, šroubová
  • 5
    KXA02LX - 2,5 mm² svorka 2-pólová, 500V / 24A, šroubová
    KXA02LX
    2, 5 mm² svorka 2-pólová, 500V / 24A, šroubová

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.