The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Připo­jovací tech­no­logie
    • Řadové svorky a příslu­šen­ství
    • KWE01B
    EAN
    3250613931605
    Balení
    10 ks
    • Řadové svorky a příslu­šen­ství

    Uzavírací krytka pro KXA02NH,KXA04NH KWE01B

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Uzavírací krytka pro KXA02NH,KXA04NH

    KWE01B

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Svor­kovnice pro odpo­jení nulového vodiče 1 dostupné produkty
    • Průchozí svor­kovnice 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Svor­kovnice pro odpo­jení nulového vodiče
    • Průchozí svor­kovnice
    • KXA04NH

      4 mm² Nulová svorka průchozí, 800V / 32A, šroubová

      0,00 €  / *
    • KXA02NH

      2, 5 mm² Nulová svorka průchozí, 800V / 24A, šroubová

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • KXA04NH

      4 mm² Nulová svorka průchozí, 800V / 32A, šroubová

      0,00 €  / *
    • KXA02NH

      2, 5 mm² Nulová svorka průchozí, 800V / 24A, šroubová

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Modrá
    • Kód RAL
      5002
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration KWE01B
    PDF
    Hager RoHS report KWE01B
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek KWE01B | Hager

      Obrázek produktu KWE01B

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet KWE01B | Hager

      Hager Product data sheet KWE01B

      Uzavírací krytka pro KXA02NH,KXA04NH

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      KXA04KD - 4 mm² svorka fázová rozpojovací sv. ; 800V/20A; šroub.
      KXA04KD
      4 mm² svorka fázová rozpojovací sv. ; 800V/20A; šroub.
    • 2
      KXA02LX - 2,5 mm² svorka 2-pólová, 500V / 24A, šroubová
      KXA02LX
      2, 5 mm² svorka 2-pólová, 500V / 24A, šroubová
    • 3
      KXA04LH - 4 mm² Fázová svorka průchozí, 800V / 32A, šroubová
      KXA04LH
      4 mm² Fázová svorka průchozí, 800V / 32A, šroubová
    • 4
      KXB70NH - 70 mm² Nulová svorka průchozí, 1000V / 192A, šroubová
      KXB70NH
      70 mm² Nulová svorka průchozí, 1000V / 192A, šroubová
    • 5
      KWJ02B10 - Propojení svorek 2,5mm2, 10-násobné
      KWJ02B10
      Propojení svorek 2, 5mm2, 10-násobné

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.