The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • KWB02
    EAN
    3250613931339
    Balení
    100 ks

    Ukončovací díl KWB02

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Ukončovací díl

    KWB02

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Hloubka
      60 mm
    • Výška
      50 mm
    • Šířka
      10 mm
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration KWB02
    PDF
    RoHS report KWB02
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek KWB02 | Hager

      Obrázek produktu KWB02

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu KWB02 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu KWB02

      Ukončovací díl

      PDF
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.