The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • KWB02
    EAN
    3250613931339
    Balení
    100 ks

    Ukončovací díl KWB02

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Ukončovací díl

    KWB02

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Hloubka
      60 mm
    • Výška
      50 mm
    • Šířka
      10 mm
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration KWB02
    PDF
    Hager RoHS report KWB02
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek KWB02 | Hager

      Obrázek produktu KWB02

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet KWB02 | Hager

      Hager Product data sheet KWB02

      Ukončovací díl

      PDF
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.