The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Připo­jovací tech­no­logie
    • Šrou­bové svorky PE, N, L a příslu­šen­ství
    • KM17N
    EAN
    3250613831240
    Balení
    20 ks
    • Šrou­bové svorky PE, N, L a příslu­šen­ství

    Přídavná svorka N se soklem (1x25 + 8x16 + 8x10mm2) KM17N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Přídavná svorka N se soklem (1x25 + 8x16 + 8x10mm2)

    KM17N

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • KZ060

      Klips k uchycení soklu na DIN lištu

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Šířka
      5 mm
    • Hloubka
      121 mm
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      60 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      1

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration KM17N
    PDF
    RoHS report KM17N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek KM17N | Hager

      Obrázek produktu KM17N

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet KM17N | Hager

      Hager Product data sheet KM17N

      Přídavná svorka N se soklem (1x25 + 8x16 + 8x10mm2)

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager

      6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

      Installation manual International 2023-06-19

      PDF
      395,42 kB
    • Technické brožury

      Obrázek Technické brožury cs-CZ 2009-12-10 | Hager

      Technické brožury cs-CZ 2009-12-10

      PDF
      2,44 MB
    • Handbook

      Obrázek Handbook en-GB 2024-10-10 | Hager

      Handbook en-GB 2024-10-10

      PDF
      1,80 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity International 2023-12-14 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2024-05-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2024-08-30 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-08-30

      PDF
      179,29 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      KZ013 - Sokl pro PE svorku - zelenožlutý
      KZ013
      Sokl pro PE svorku - zelenožlutý
    • 2
      K156 - Svorka 1x25 mm2 + 8x16 mm2 + 8x10 mm2 bez soklu
      K156
      Svorka 1x25 mm2 + 8x16 mm2 + 8x10 mm2 bez soklu
    • 3
      K148 - Svorka 4x16 mm2 + 9x10 mm2 bez soklu
      K148
      Svorka 4x16 mm2 + 9x10 mm2 bez soklu
    • 4
      KZ014 - Sokl pro fáz. svorku - béžový
      KZ014
      Sokl pro fáz. svorku - béžový
    • 5
      K158 - Svorka 1x25 mm2 + 11x16 mm2 + 13x10 mm2 bez soklu
      K158
      Svorka 1x25 mm2 + 11x16 mm2 + 13x10 mm2 bez soklu

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.