The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Připo­jovací tech­no­logie
    • Šrou­bové svorky PE, N, L a příslu­šen­ství
    • KM11E
    EAN
    3250613831189
    Balení
    20 ks
    • Šrou­bové svorky PE, N, L a příslu­šen­ství

    Přídavná svorka PE s předmontovatelným soklem (5x16 + 6x10mm2) KM11E

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Přídavná svorka PE s předmontovatelným soklem (5x16 + 6x10mm2)

    KM11E

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Šířka
      5 mm
    • Hloubka
      73 mm
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      60 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      1

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration KM11E
    PDF
    RoHS report KM11E
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek KM11E | Hager

      Obrázek produktu KM11E

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet KM11E | Hager

      Hager Product data sheet KM11E

      Přídavná svorka PE s předmontovatelným soklem (5x16 + 6x10mm2)

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager

      6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

      Installation manual International 2023-06-19

      PDF
      395,42 kB
    • Technické brožury

      Obrázek Technické brožury cs-CZ 2009-12-10 | Hager

      Technické brožury cs-CZ 2009-12-10

      PDF
      2,44 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity International 2023-12-14 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2024-05-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      KM25N - Přídavná svorka N se soklem (1x25 + 11x16 + 13x10mm2)
      KM25N
      Přídavná svorka N se soklem (1x25 + 11x16 + 13x10mm2)
    • 2
      K148 - Svorka 4x16 mm2 + 9x10 mm2 bez soklu
      K148
      Svorka 4x16 mm2 + 9x10 mm2 bez soklu
    • 3
      KZ014 - Sokl pro fáz. svorku - béžový
      KZ014
      Sokl pro fáz. svorku - béžový
    • 4
      KZ013 - Sokl pro PE svorku - zelenožlutý
      KZ013
      Sokl pro PE svorku - zelenožlutý
    • 5
      K156 - Svorka 1x25 mm2 + 8x16 mm2 + 8x10 mm2 bez soklu
      K156
      Svorka 1x25 mm2 + 8x16 mm2 + 8x10 mm2 bez soklu

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.