The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Příslu­šen­ství
    • KF84A
    EAN
    3250613760045
    Balení
    10 ks
    • Příslu­šen­ství
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
    • Vidět víc

    Připojovací díl pro průřez 1 x 25 mm² (boční) KF84A

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Připojovací díl pro průřez 1 x 25 mm² (boční)

    KF84A

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      80 A
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      16 mm²
    • Průřez plného vodiče
      25 mm²

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration KF84A
    PDF
    Hager RoHS report KF84A
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek KF84A | Hager

      Obrázek produktu KF84A

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet KF84A | Hager

      Hager Product data sheet KF84A

      Připojovací díl pro průřez 1 x 25 mm² (boční)

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-09-20

      PDF
      335,48 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      MZN120 - Kryt svorek jističe
      MZN120
      Kryt svorek jističe
    • 2
      KC450 - Propojovací můstek 4-pól. rozteč 150 mm, 10mm2
      KC450
      Propojovací můstek 4-pól. rozteč 150 mm, 10mm2
    • 3
      KC350 - Propojovací můstek 3-pól. rozteč 150 mm, 10mm2
      KC350
      Propojovací můstek 3-pól. rozteč 150 mm, 10mm2
    • 4
      KDN463A - Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů
      KDN463A
      Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů
    • 5
      MZ201 - Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V
      MZ201
      Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.