The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Příslu­šen­ství
  • KDN163A
  • Příslu­šen­ství
  • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
  • Vidět víc

Hřebenová přípojnice 1P, 10mm2/12mod. k propojení 12ks 1pól. jističů KDN163A

EAN
3250613740900
Balení
100 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Hřebenová přípojnice 1P, 10mm2/12mod. k propojení 12ks 1pól. jističů

KDN163A

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 32 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici
  • KZN021

    Ukončení hřeben.přípojnic 1pól.

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • NCN120

    Jistič 1 pól. 20A, char.C, 10 kA

    0,00 €  / *
  • NDN102

    Jistič 1 pól. 2A, char.D, 10 kA

    0,00 €  / *
  • NDN140

    Jistič 1 pól. 40A, char.D, 10 kA

    0,00 €  / *
  • NCN110

    Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA

    0,00 €  / *
  • NCN125

    Jistič 1 pól. 25A, char.C, 10 kA

    0,00 €  / *
  • NBN125

    Jistič 1 pól. 25A, char.B, 10 kA

    0,00 €  / *
  • NBN116

    Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA

    0,00 €  / *
  • NDN132

    Jistič 1 pól. 32A, char.D, 10 kA

    0,00 €  / *
  • NDN120

    Jistič 1 pól. 20A, char.D, 10 kA

    0,00 €  / *
  • NDN163

    Jistič 1 pól. 63A, char.D, 10 kA

    0,00 €  / *
  • NCN140

    Jistič 1 pól. 40A, char.C, 10 kA

    0,00 €  / *
  • NCN116

    Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA

    0,00 €  / *
  • NDN106

    Jistič 1 pól. 6A, char.D, 10 kA

    0,00 €  / *
  • NDN150

    Jistič 1 pól. 50A, char.D, 10 kA

    0,00 €  / *
  • NDN104

    Jistič 1 pól. 4A, char.D, 10 kA

    0,00 €  / *
  • NCN104

    Jistič 1 pól. 4A, char.C, 10 kA

    0,00 €  / *
  • NDN116

    Jistič 1 pól. 16A, char.D, 10 kA

    0,00 €  / *
  • NCN106

    Jistič 1 pól. 6A, char.C, 10 kA

    0,00 €  / *
  • NCN150

    Jistič 1 pól. 50A, char.C, 10 kA

    0,00 €  / *
  • NBN132

    Jistič 1 pól. 32A, char.B, 10 kA

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    63 A
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    1
Rozměry
  • Délka
    210 mm
Napětí
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    4 500 V
  • Provozní napětí AC
    415 - 415 V
Připo­jení
  • Průřez plného vodiče
    10 mm²
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Fázová přípojnice s vidlicí
Kapa­cita
  • Počet modulů
    12

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration KDN163A
PDF

Ke stažení

  • Obrázek KDN163A | Hager

    Obrázek produktu KDN163A

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet KDN163A | Hager

    Hager Product data sheet KDN163A

    Hřebenová přípojnice 1P, 10mm2/12mod. k propojení 12ks 1pól. jističů

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2026-01-12 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2026-01-12

    PDF
    364,15 kB
    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2026-01-12 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2026-01-12

    PDF
    386,96 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    KCF963L - Meziřadová přípojnice, 4P-2P (L1N,L2N,L3N na L1,L2,L3,N) ze spodu pro 2Ř, levá
    KCF963L
    Meziřadová přípojnice, 4P-2P (L1N, L2N, L3N na L1, L2, L3, N) ze spodu pro 2Ř, levá
  • 2
    KDN163B - Hřebenová přípojnice 1P, 10mm2/1m k propojení 57ks 1pól. přístrojů
    KDN163B
    Hřebenová přípojnice 1P, 10mm2/1m k propojení 57ks 1pól. přístrojů
  • 3
    KCF963R - Meziřadová přípojnice, 4P-2P (L1N,L2N,L3N na L1,L2,L3,N) ze spodu pro 2Ř, pravá
    KCF963R
    Meziřadová přípojnice, 4P-2P (L1N, L2N, L3N na L1, L2, L3, N) ze spodu pro 2Ř, pravá
  • 4
    KDN180A - Hřebenová přípojnice 1P, 16mm2/12mod. k propojení 12ks 1pól. jističů
    KDN180A
    Hřebenová přípojnice 1P, 16mm2/12mod. k propojení 12ks 1pól. jističů
  • 5
    KF81A - Připojovací díl pro průřez 1 x 25 mm² (čelní)
    KF81A
    Připojovací díl pro průřez 1 x 25 mm² (čelní)

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.