The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Příslu­šen­ství
    • KCL363L
    Meziřadová přípojnice spodní 3-pólová pro 2 řady, levá. propojení 2 řad přístrojů v rozvaděči. Průřez 10 mm², jmenovitý proud 63 A. Vhodné pro všechny rozvaděče s roztečí DIN lišt 125 mm.
    EAN
    3250613730246
    Balení
    8 ks
    • Příslu­šen­ství
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
    • Vidět víc

    Meziřadová přípojnice, 3-pólové propojení ze spodu pro 2 řady, levé KCL363L

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Meziřadová přípojnice, 3-pólové propojení ze spodu pro 2 řady, levé

    KCL363L

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    Rozměry
    • Délka
      146 mm
    Napětí
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      10 mm²

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Busbar RCCB 3P+N 2R left (English )
    PDF
    411,39 kB
    REACH declaration KCL363L
    PDF
    RoHS report KCL363L
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek KCL363L | Hager

      Obrázek produktu KCL363L

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu KCL363L | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu KCL363L

      Meziřadové přípojnice, 3-pólové propojení ze spodu pro 2 řady, levé

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      294,80 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LVZSRK - Ocelová vkládací svorka pro NH1-3 / 185 mm, pro vodič 240 mm²
      LVZSRK
      Ocelová vkládací svorka pro NH1-3 / 185 mm, pro vodič 240 mm²
    • 2
      LVZASR - Připojovací sada 2 x 300 mm² pro NH1-3
      LVZASR
      Připojovací sada 2 x 300 mm² pro NH1-3
    • 3
      MZN120 - Kryt svorek jističe
      MZN120
      Kryt svorek jističe
    • 4
      KC450 - Propojovací můstek 4-pól. rozteč 150 mm, 10mm2
      KC450
      Propojovací můstek 4-pól. rozteč 150 mm, 10mm2
    • 5
      KC325 - Propojovací můstek 3-pól. rozteč 125 mm, 10mm2
      KC325
      Propojovací můstek 3-pól. rozteč 125 mm, 10mm2

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.