The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Příslu­šen­ství
  • KCF563L
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Distri­buce energie

Meziřadová přípojnice, 4-pól pro 1+N přístroje, ze spodu pro 2 řady, levá KCF563L

EAN
3250613710125
Balení
8 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Meziřadová přípojnice, 4-pól pro 1+N přístroje, ze spodu pro 2 řady, levá

KCF563L

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    63 A
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    4
Napětí
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    4 000 V
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -25 - 55 °C
Připo­jení
  • Průřez plného vodiče
    10 mm²

Ke stažení

  • Obrázek KCF563L | Hager

    Obrázek produktu KCF563L

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list KCF563L | Hager

    Hager Produktový list KCF563L

    Meziřadová přípojnice, 4-pól pro 1+N přístroje, ze spodu pro 2 řady, levá

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE 2019-02-14 | Hager

    Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE 2019-02-14

    PDF
    854,11 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Barres de pontage verticales | Hager

    Barres de pontage verticales

    PDF
    151,14 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    MZN120 - Kryt svorek jističe
    MZN120
    Kryt svorek jističe
  • 2
    KC450 - Propojovací můstek 4-pól. rozteč 150 mm, 10mm2
    KC450
    Propojovací můstek 4-pól. rozteč 150 mm, 10mm2
  • 3
    KC325 - Propojovací můstek 3-pól. rozteč 125 mm, 10mm2
    KC325
    Propojovací můstek 3-pól. rozteč 125 mm, 10mm2
  • 4
    KC425 - Propojovací můstek 4-pól. rozteč 125 mm, 10mm2
    KC425
    Propojovací můstek 4-pól. rozteč 125 mm, 10mm2
  • 5
    KDN450D - Hřebenová přípojnice 3P+N 16mm2/12mod. pro 1ks 3+N přístroje a 4ks přístrojů 1+N
    KDN450D
    Hřebenová přípojnice 3P+N 16mm2/12mod. pro 1ks 3+N přístroje a 4ks přístrojů 1+N

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.