The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • KBN180N

Hřebenová přípojnice jazýčková zemnící, připojení 25mm2 pro propojení 4ks SPN180 KBN180N

EAN
3250613740160
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Hřebenová přípojnice jazýčková zemnící, připojení 25mm2 pro propojení 4ks SPN180

KBN180N

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Podmínky použití
  • Provozní teplota
    0 - 85 °C
Rozměry
  • Výška
    141 mm
  • Šířka
    75 mm
  • Hloubka
    2 mm

Ke stažení

  • Obrázek KBN180N | Hager

    Obrázek produktu KBN180N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list KBN180N | Hager

    Hager Produktový list KBN180N

    Hřebenová přípojnice jazýčková zemnící, připojení 25mm2 pro propojení 4ks SPN180

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.