The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • KBN180
    EAN
    3250613740153
    Balení
    1 ks

    Hřebenová přípojnice jazýčková zemnící, připojení 25mm2 pro propojení 3ks SPN180 KBN180

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Hřebenová přípojnice jazýčková zemnící, připojení 25mm2 pro propojení 3ks SPN180

    KBN180

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 85 °C
    Rozměry
    • Výška
      3 mm
    • Šířka
      112 mm
    • Hloubka
      34 mm

    Ke stažení

    • Obrázek KBN180 | Hager

      Obrázek produktu KBN180

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet KBN180 | Hager

      Hager Product data sheet KBN180

      Hřebenová přípojnice jazýčková zemnící, připojení 25mm2 pro propojení 3ks SPN180

      PDF
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.