The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Připo­jovací tech­no­logie
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
    • KB663DT
    EAN
    3250613720742
    Balení
    10 ks
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy

    Hřebenová přípojnice jazýčková 10mm2/13mod. pro 4P chránič + 9 x jistič MKN/MLN KB663DT

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Hřebenová přípojnice jazýčková 10mm2/13mod. pro 4P chránič + 9 x jistič MKN/MLN

    KB663DT

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      63 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4
    Rozměry
    • Délka
      234 mm
    Napětí
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 400 V
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      10 mm²
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Fázová přípojnice s kolíkem
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      13

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration KB663DT
    PDF
    RoHS report KB663DT
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek KB663DT | Hager

      Obrázek produktu KB663DT

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu KB663DT | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu KB663DT

      Hřebenová přípojnice jazýčková 10mm2/13mod. pro 4P chránič + 9 x jistič MKN/MLN

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-09-20

      PDF
      302,18 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UM08K - Cu sběrna 40x10mm, 940mm, pro 4 pole, 3ks včetně šroubů
      UM08K
      Cu sběrna 40x10mm, 940mm, pro 4 pole, 3ks včetně šroubů
    • 2
      UM04K - Cu sběrna 40x10mm, 745mm, pro 3 pole, 3ks včetně šroubů
      UM04K
      Cu sběrna 40x10mm, 745mm, pro 3 pole, 3ks včetně šroubů
    • 3
      UM04M - Cu sběrna 40x10mm, 495mm, pro 2 pole, 3ks včetně šroubů
      UM04M
      Cu sběrna 40x10mm, 495mm, pro 2 pole, 3ks včetně šroubů
    • 4
      UM01K - Cu sběrna 40x10mm, 190mm, pro 1 pole, 3ks včetně šroubů
      UM01K
      Cu sběrna 40x10mm, 190mm, pro 1 pole, 3ks včetně šroubů
    • 5
      UM09K - Cu sběrna 40x10mm, 1245mm, pro 5 polí, 3ks včetně šroubů
      UM09K
      Cu sběrna 40x10mm, 1245mm, pro 5 polí, 3ks včetně šroubů

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.