The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Připo­jovací tech­no­logie
  • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
  • KB663DT
  • Distri­buce energie

Hřebenová přípojnice jazýčková 10mm2/13mod. pro 4P chránič + 9 x jistič MKN/MLN KB663DT

EAN
3250613720742
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Hřebenová přípojnice jazýčková 10mm2/13mod. pro 4P chránič + 9 x jistič MKN/MLN

KB663DT

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    63 A
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    4
Rozměry
  • Délka
    234 mm
Napětí
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    4 000 V
  • Provozní napětí AC
    230 - 400 V
Připo­jení
  • Průřez plného vodiče
    10 mm²
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Fázová přípojnice s kolíkem
Kapa­cita
  • Počet modulů
    13

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration KB663DT
PDF
Hager RoHS report KB663DT
PDF

Ke stažení

  • Obrázek KB663DT | Hager

    Obrázek produktu KB663DT

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet KB663DT | Hager

    Hager Product data sheet KB663DT

    Hřebenová přípojnice jazýčková 10mm2/13mod. pro 4P chránič + 9 x jistič MKN/MLN

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-09-20

    PDF
    302,18 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UM01K - Cu sběrna 40x10mm, 190mm, pro 1 pole, 3ks včetně šroubů
    UM01K
    Cu sběrna 40x10mm, 190mm, pro 1 pole, 3ks včetně šroubů
  • 2
    ZM16C - Cu sběrna 12x5mm, 1496,5 mm, pro 6 polí
    ZM16C
    Cu sběrna 12x5mm, 1496, 5 mm, pro 6 polí
  • 3
    UM29A - Cu sběrna 6x6mm, délka 1m
    UM29A
    Cu sběrna 6x6mm, délka 1m
  • 4
    UZ83S1 - Nosník přípojnic 40x10 mm (UM0/UM1), 3pól., výška 700 mm, rozteč 185 mm, 2 ks
    UZ83S1
    Nosník přípojnic 40x10 mm (UM0/UM1), 3pól., výška 700 mm, rozteč 185 mm, 2 ks
  • 5
    UM04K - Cu sběrna 40x10mm, 745mm, pro 3 pole, 3ks včetně šroubů
    UM04K
    Cu sběrna 40x10mm, 745mm, pro 3 pole, 3ks včetně šroubů

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.