The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Připo­jovací tech­no­logie
    • Stou­pač­kové, průchozí a rozbo­čovací svor­kovnice
    • K18SN
    EAN
    4010330711435
    Balení
    10 ks
    • Stou­pač­kové, průchozí a rozbo­čovací svor­kovnice

    Rozbočovací svorkovnice 1 x 25 / 2 x 16 mm², 2pólová K18SN

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozbočovací svorkovnice 1 x 25 / 2 x 16 mm², 2pólová

    K18SN

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Krytka pro lištu kolejni­cové svor­kovnice 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Krytka pro lištu kolejni­cové svor­kovnice
    • K10A

      Kryt rozbočovací svorkovnice K18SN, K19SN

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      52 mm
    • Šířka
      60 mm
    • Hloubka
      49 mm
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 25 mm²
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      80 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      2

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration K18SN
    PDF
    RoHS report K18SN
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek K18SN | Hager

      Obrázek produktu K18SN

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet K18SN | Hager

      Hager Product data sheet K18SN

      Rozbočovací svorkovnice 1 x 25 / 2 x 16 mm², 2pólová

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-01-27 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-01-27

      PDF
      161,88 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      KH35N - Rozbočovací svorka 1-pólová, modrá, 2 x 35 / 2 x 25 mm²
      KH35N
      Rozbočovací svorka 35mm2, modrá
    • 2
      K28N - Rozbočovací svorkovnice 1 x 25 / 4 x 16 mm², 4pólová
      K28N
      Rozbočovací svorkovnice 1 x 25 / 4 x 16 mm², 4pólová
    • 3
      K25A - Rozbočovací svorkovnice 1 x 35 / 4 x 25 mm², 2pólová
      K25A
      Rozbočovací svorkovnice 1 x 35 / 4 x 25 mm², 2pólová
    • 4
      K29N - Rozbočovací svorkovnice 1 x 25 / 2 x 16(4 x 16) mm², 4pólová
      K29N
      Rozbočovací svorkovnice 1 x 25 / 2 x 16(4 x 16) mm², 4pólová
    • 5
      K64 - Rozbočovací svorkovnice 1 x 35 / 2 x 25 mm², 1pólová
      K64
      Rozbočovací svorkovnice 1 x 35 / 2 x 25 mm², 1pólová

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.