The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • HYB092H

Kompaktní kabelové oko 120 mm2, průměr 8,5 mm HYB092H

EAN
3250613152710
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Kompaktní kabelové oko 120 mm2, průměr 8,5 mm

HYB092H

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Typ pólu
    3P/4P
Připo­jení
  • Průřez vodiče
    120 - 120 mm²
Vyba­vení
  • Velikost metrického závitu
    8 - 8

Ke stažení

  • Obrázek HYB092H | Hager

    Obrázek produktu HYB092H

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet HYB092H | Hager

    Hager Product data sheet HYB092H

    Kompaktní kabelové oko 120 mm2, průměr 8,5 mm

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.