Kompaktní kabelové oko 35 mm2, průměr 8,5 mm HYA088H
EAN
3250613152673
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Architektura
-
Typ pólu3P/4P
Připojení
-
Průřez vodiče35 - 35 mm²
Vybavení
-
Velikost metrického závitu8 - 8
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Ke stažení
Více dokumentace