HYA035H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • HYA035H
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
947792505 - Zásuvka SCHUKO, Integro přístroj, antracit mat
947792505
Zásuvka SCHUKO, Integro přístroj, antracit mat
2
TN002S - Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP
TN002S
Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP
3
47436089 - Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
47436089
Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
4
UT12L - Propojení nosných lišt, 2 ks
UT12L
Propojení nosných lišt, 2 ks
5
FR75S - Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1100x1300x275
FR75S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1100x1300x275

Připojovací sada 3/4P

HYA035H

Připojovací sada 3/4P HYA035H

EAN
3250613370596
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    0
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP4X

Ke stažení

  • Obrázek HYA035H | Hager

    Obrázek produktu HYA035H

  • Instalační příručka

    Obrázek Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06) | Hager

    Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)

    Instalační příručka International 2017-06-20

    PDF
    2,80 MB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.