The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • HYA035H

Připojovací sada 3/4P HYA035H

EAN
3250613370596
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Připojovací sada 3/4P

HYA035H

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    0
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP4X

Ke stažení

  • Obrázek HYA035H | Hager

    Obrázek produktu HYA035H

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet HYA035H | Hager

    Hager Product data sheet HYA035H

    Připojovací sada 3/4P

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06) | Hager

    Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)

    Installation manual International 2017-06-20

    PDF
    6,65 MB
  • Příručka

    Obrázek Technical catalogue | Hager

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,86 MB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.