The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe
    • HXE030H
    EAN
    3250613370268
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe

    Otočný pohon přímý na přístroje velikosti h800-h1000 HXE030H

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Otočný pohon přímý na přístroje velikosti h800-h1000

    HXE030H

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Přenos
    • Vhodné pro MCCB
      Ano
    • Vhodné pro spínače
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP4X

    Ke stažení

    • Obrázek HXE030H | Hager

      Obrázek produktu HXE030H

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HXE030H | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HXE030H

      Otočný pohon přímý na přístroje velikosti h800-h1000

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Notice commande directe disjoncteur h1000 | Hager

      Notice commande directe disjoncteur h1000

      Instalační návod International 2020-01-01

      PDF
      428,82 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HXD042H - Motorový pohon 110-240V AC pro h630
      HXD042H
      Motorový pohon 110-240V AC pro h630
    • 2
      HYB026H - Kryt přívodních svorek, x250, 4P krátké
      HYB026H
      Kryt přívodních svorek, x250, 4P krátké
    • 3
      HYD015H - Připojovací praporce rozšířené, h630, 4P
      HYD015H
      Připojovací praporce rozšířené, h630, 4P
    • 4
      HYE026H - Kryt přívodních svorek, h800-1000, 4P krátké
      HYE026H
      Kryt přívodních svorek, h800-1000, 4P krátké
    • 5
      HXC021H - Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600
      HXC021H
      Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.