The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe
    • HXD051H
    EAN
    3250613152192
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe

    Podpěťová zpožděná spoušť h630, 24 V DC HXD051H

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Podpěťová zpožděná spoušť h630, 24 V DC

    HXD051H

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Výkon
    • Spotřeba při ovlá­dání
      0,53 VA
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      0,50 W
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP4X
    Napětí
    • Ovlá­dací napětí AC
      0 - 0 V
    • Ovlá­dací napětí DC
      24 - 24 V
    Funkce
    • Opož­děné
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration HXD051H
    PDF
    Hager RoHS report HXD051H
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HXD051H | Hager

      Obrázek produktu HXD051H

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HXD051H | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HXD051H

      Podpěťová zpožděná spoušť h630, 24 V DC

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2013-04-24 | Hager

      Instalační návod International 2013-04-24

      PDF
      1,48 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HXA005H - Napěťová (vypínací) spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450V AC
      HXA005H
      Napěťová (vypínací) spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450V AC
    • 2
      HXC011H - Podpěťová spoušť h250-h630, 24 V DC
      HXC011H
      Podpěťová spoušť h250-h630, 24 V DC
    • 3
      HXC015H - Podpěťová spoušť h250-h630, 380-450 V AC
      HXC015H
      Podpěťová spoušť h250-h630, 380-450 V AC
    • 4
      HXC013H - Podpěťová spoušť h250-h630, 100-120 V AC
      HXC013H
      Podpěťová spoušť h250-h630, 100-120 V AC
    • 5
      HXA003H - Napěťová (vypínací) spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 100-120V AC
      HXA003H
      Napěťová (vypínací) spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 100-120V AC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.