The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
  • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe
  • HXC065H
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Paralelní pohon pro h250 HXC065H

EAN
3250613369699
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Paralelní pohon pro h250

HXC065H

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 8 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • HNC251H

    Výkon. jistič (h250), 50 kA, 4-pól., In=250 A

    0,00 €  / *
  • HEC041H

    Výkon. jistič (h250), 70 kA, 4-pól., In=40 A

    0,00 €  / *
  • HNC250H

    Výkon. jistič (h250), 50 kA, 3-pól., In=250 A

    0,00 €  / *
  • HEC250H

    Výkon. jistič (h250), 70 kA, 3-pól., In=250 A

    0,00 €  / *
  • HEC125H

    Výkon. jistič (h250), 70 kA, 3-pól., In=125 A

    0,00 €  / *
  • HEC126H

    Výkon. jistič (h250), 70 kA, 4-pól., In=125 A

    0,00 €  / *
  • HEC251H

    Výkon. jistič (h250), 70 kA, 4-pól., In=250 A

    0,00 €  / *
  • HEC040H

    Výkon. jistič (h250), 70 kA, 3-pól., In=40 A

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP4X

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration HXC065H
PDF
Hager RoHS report HXC065H
PDF

Ke stažení

  • Obrázek HXC065H | Hager

    Obrázek produktu HXC065H

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet HXC065H | Hager

    Hager Product data sheet HXC065H

    Paralelní pohon pro h250

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Notice Interverrouillage disj h250-h1000 | Hager

    Notice Interverrouillage disj h250-h1000

    Installation manual International 2013-02-06

    PDF
    3,58 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-06-20

    PDF
    329,36 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HXD042H - Motorový pohon 110-240V AC pro h630
    HXD042H
    Motorový pohon 110-240V AC pro h630
  • 2
    HYB026H - Kryt přívodních svorek, x250, 4P krátké
    HYB026H
    Kryt přívodních svorek, x250, 4P krátké
  • 3
    HYD015H - Připojovací praporce rozšířené, h630, 4P
    HYD015H
    Připojovací praporce rozšířené, h630, 4P
  • 4
    HYE026H - Kryt přívodních svorek, h800-1000, 4P krátké
    HYE026H
    Kryt přívodních svorek, h800-1000, 4P krátké
  • 5
    HXC021H - Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600
    HXC021H
    Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.