The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe
    • HXA004H
    EAN
    3250613346348
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe

    Napěťová (vypínací) spoušť x160-x250, 200-240V AC HXA004H

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Napěťová (vypínací) spoušť x160-x250, 200-240V AC

    HXA004H

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Výkon
    • Spotřeba při ovlá­dání
      3,36 VA
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP4X
    Napětí
    • Ovlá­dací napětí AC
      200 - 240 V
    • Ovlá­dací napětí DC
      0 - 0 V
    • Provozní napětí AC
      200 - 240 V
    • Provozní napětí při trvalém provozu
      0 - 0 V

    Ke stažení

    • Obrázek HXA004H | Hager

      Obrázek produktu HXA004H

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet HXA004H | Hager

      Hager Product data sheet HXA004H

      Napěťová (vypínací) spoušť x160-x250, 200-240V AC

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06) | Hager

      Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)

      Installation manual International 2017-06-20

      PDF
      6,65 MB
    • Handbook

      Obrázek Technical catalogue | Hager

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,86 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HXC011H - Podpěťová spoušť h250-h630, 24 V DC
      HXC011H
      Podpěťová spoušť h250-h630, 24 V DC
    • 2
      HXA051H - Podpěťová zpožděná spoušť x160-x250, 24V DC
      HXA051H
      Podpěťová zpožděná spoušť x160-x250, 24V DC
    • 3
      HXC013H - Podpěťová spoušť h250-h630, 100-120 V AC
      HXC013H
      Podpěťová spoušť h250-h630, 100-120 V AC
    • 4
      HXC026H - Sign. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600
      HXC026H
      Sign. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600
    • 5
      HXC015H - Podpěťová spoušť h250-h630, 380-450 V AC
      HXC015H
      Podpěťová spoušť h250-h630, 380-450 V AC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.