The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Selek­tivní hlavní jističe
    • Selek­tivní hlavní jističe
    • HTS380E
    Kompletní propojovací kanál s víkem HNG 75x100 mm z bezhalogenového plastu světle šedé barvy RAL 7035 má perforované boční stěny odpovídající víko a děrované dno dle EN 50085. Jednotlivé boční lamely odlomit pro vyvedení vodičů většího průřezu. Ceftifikace dle normy ČSN EN 45545-2 pro kolejová vozidla.
    EAN
    3250613304515
    Balení
    1 ks
    • Selek­tivní hlavní jističe

    SLS-Jistič 3P 80 A, selekt. char. E, 25 kA, bezšroub. , montáž na přípojnice HTS380E

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    SLS-Jistič 3P 80 A, selekt. char. E, 25 kA, bezšroub. , montáž na přípojnice

    HTS380E

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Vypínací charak­te­ris­tika
      E
    • Typ pólu
      3P
    • Počet pólů
      3
    • Poloha neut­rálního vodiče
      Bez neut­rálního
    • Počet chráněných pólů
      3
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Přípojnice
    • Jmenovitý utahovací moment
      4 - 4 Nm
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      690 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 400 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      80 A
    • Min./­max. prahová hodnota tepelného spouš­těče při stří­davém proudu
      1,05 - 1,2 A
    • Jmenovitá přepínací kapa­cita Icn
      25 kA
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4,50
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1.5 - 35 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 50 mm²
    Rozměry
    • Výška
      158 mm
    • Šířka
      81 mm
    • Hloubka
      116 mm
    • Šířka/tloušťka přípojnice
      12 - 12 mm
    • Vzdá­lenost přípojnic
      40 mm
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na pól
      14,20 W
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      42,60 W
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 55 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -25 - 80 °C
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Vyba­vení
    • quickconnect
      Ano
    • S možností utěs­nění
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration HTS380E
    PDF
    RoHS report HTS380E
    PDF
    PEP - Selectiv main MCB 3P, E35 for DIN rail (English)
    PDF
    2,75 MB

    Ke stažení

    • Obrázek HTS380E | Hager

      Obrázek produktu HTS380E

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HTS380E | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HTS380E

      SLS-Jistič 3P 80A, selekt. char. E, 25 kA, bezšroub., připoj. na sběrnice

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      258,56 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      4
    • 1
      HTS350E - SLS-Jistič 3P 50A, selekt. char. E, 25 kA, bezšroub., montáž na přípojnice
      HTS350E
      SLS-Jistič 3P 50A, selekt. char. E, 25 kA, bezšroub., připoj. na sběrnice
    • 2
      HTS390E - SLS-Jistič 3P 100A, selekt. char. E, 25 kA, bezšroub., připoj. na sběrnice
      HTS390E
      SLS-Jistič 3P 100A, selekt. char. E, 25 kA, bezšroub., připoj. na sběrnice
    • 3
      HTS335E - SLS-Jistič 3P 35A, selekt. char. E, 25 kA, bezšroub., montáž na přípojnice
      HTS335E
      SLS-Jistič 3P 35A, selekt. char. E, 25 kA, bezšroub., připoj. na sběrnice
    • 4
      HTS363E - SLS-Jistič 3P 63A, selekt. char. E, 25 kA, bezšroub., montáž na přípojnice
      HTS363E
      SLS-Jistič 3P 63A, selekt. char. E, 25 kA, bezšroub., připoj. na sběrnice

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.