Selektivní jistič 3-pólový, 25 A charakteristika E, dle DIN VDE 0641-21 a DIN 43880. Velikost 6. Vývod bezšroubovými svorkami, montáž na přípojnice. Vybaven signalizací stavu kontaktů a multifunkčním uzávěrem proti nežádoucímu sepnutí. Optimalizován pro ochranu kabelů proti zkratu a přetížení v rozvodných sítích.
EAN
3250613303112
Balení
1 ks
SLS-Jistič 3P 25A, selekt. char. E, 25 kA, bezšroub., montáž na přípojnice HTS325E
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Architektura
-
Vypínací charakteristikaE
-
Typ pólu3P
-
Počet pólů3
-
Poloha neutrálního vodičeBez neutrálního
-
Počet chráněných pólů3
Instalace, montáž
-
MontážSystém přípojnic
-
Jmenovitý utahovací moment4 - 4 Nm
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí690 V
-
Provozní napětí AC230 - 400 V
-
Typ napájecího napětíAC
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN25 A
-
Min./max. prahová hodnota tepelného spouštěče při střídavém proudu1,05 - 1,2 A
-
Jmenovitá přepínací kapacita Icn25 kA
Kapacita
-
Počet modulů4,50
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 16 mm²
-
Průřez plného vodiče1 - 25 mm²
Rozměry
-
Výška158 mm
-
Šířka81 mm
-
Hloubka116 mm
-
Šířka/tloušťka přípojnice12 - 12 mm
-
Vzdálenost přípojnic40 mm
Výkon
-
Ztrátový výkon na pól4 W
-
Ztrátový výkon na vstupu IN12 W
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 55 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-25 - 80 °C
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Vybavení
-
quickconnectAno
-
S možností utěsněníAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace