Víko kabelového kanálu HNG š.75, sv. šedá HNG0752
EAN
4012740981460
Balení
60 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 2 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Šířka75 mm
-
Délka2 000 mm
-
Šířka víka75 mm
Materiál
-
MateriálBezhalogenový PC-ABS
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
-
Související produktové řadyHNG 50x75, HNG 75x75
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet HNG0752
Víko kabelového kanálu HNG š.75, sv. šedá
PDF -
Produktový list
Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English
Produktový list en-GB 2018-06-07
PDF337,67 kB
Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German
Produktový list de-DE 2018-06-07
PDF341,71 kB -
Declaration of conformity
EU-Declaration HNG T060A DE_EN 30072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF48,86 kB
Více dokumentace