The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Rozvadě­čové kanály
  • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály bezhalogenové
  • HN751003
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x100 HN751003

EAN
4012740202466
Balení
50 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x100

HN751003

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • HNG7510007035B

    Propojovací kanál HNG 75x100 s víkem, sv.šedá

    0,00 €  / *
  • HNG75100

    Propojovací kanál HNG 75x100 s víkem, sv.šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    75 mm
  • Šířka
    100 mm
Instalace, montáž
  • Lze nastavit podle šířky žlabu
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Bezhalogenový PC-ABS
  • Barva
    Červená
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    HNG 75x100

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration HN751003
PDF
Hager RoHS report HN751003
PDF

Ke stažení

  • Obrázek HN751003 | Hager

    Obrázek produktu HN751003

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet HN751003 | Hager

    Hager Product data sheet HN751003

    Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x100

    PDF
  • Produktový list

    Obrázek Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English | Hager

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English

    Produktový list en-GB 2018-06-07

    PDF
    337,67 kB
    Obrázek Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German | Hager

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German

    Produktový list de-DE 2018-06-07

    PDF
    341,71 kB
    Obrázek Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English | Hager

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English

    Produktový list en-GB 2018-06-07

    PDF
    383,96 kB
    Obrázek Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German | Hager

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German

    Produktový list de-DE 2018-06-07

    PDF
    387,37 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration HNG T060A DE_EN 30072019 | Hager

    EU-Declaration HNG T060A DE_EN 30072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    48,86 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HNG3705007035B - Propojovací kanál HNG 37x50 s víkem, sv.šedá
    HNG3705007035B
    Propojovací kanál HNG 37x50 s víkem, sv.šedá
  • 2
    HNG50037 -
    HNG50037
  • 3
    HNG50025 - Propojovací kanál HNG 50x25 s víkem, sv.šedá
    HNG50025
    Propojovací kanál HNG 50x25 s víkem, sv.šedá
  • 4
    HA7100080 - Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 100x80, s víkem, sv. šedá
    HA7100080
    Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 100x80, s víkem, sv. šedá
  • 5
    HA70602 - Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 60, sv. šedá
    HA70602
    Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 60, sv. šedá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.