The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Rozvadě­čové kanály
  • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály bezhalogenové
  • HN5012527035
  • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály bezhalogenové

Víko kabelového kanálu HNG š.125, sv. šedá HN5012527035

EAN
4012740212892
Balení
28 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Víko kabelového kanálu HNG š.125, sv. šedá

HN5012527035

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • HNG7512507035B

    Propojovací kanál HNG 75x125 s víkem, sv.šedá

    0,00 €  / *
  • HNG5012507035B

    Propojovací kanál HNG 50x125 s víkem, sv.šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka
    125 mm
  • Délka
    2 000 mm
  • Šířka víka
    125 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­fenylenoxid (PPO)
  • Barva
    Světle šedá
  • Kód RAL
    7035
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    HNG 50x125, HNG 75x125

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Slotted cable trunking systems for cabinets - series HNG-V1 (Halogenfree) (english)
PDF
407,93 kB
Hager REACH declaration HN5012527035
PDF
Hager RoHS report HN5012527035
PDF

Ke stažení

  • Obrázek HN5012527035 | Hager

    Obrázek produktu HN5012527035

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet HN5012527035 | Hager

    Hager Product data sheet HN5012527035

    Víko kabelového kanálu HNG š.125, sv. šedá

    PDF
  • Produktový list

    Obrázek Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English | Hager

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English

    Produktový list en-GB 2018-06-07

    PDF
    383,96 kB
    Obrázek Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German | Hager

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German

    Produktový list de-DE 2018-06-07

    PDF
    387,37 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HA70252K - Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 25x25, sv. šedá
    HA70252K
    Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 25x25, sv. šedá
  • 2
    HNG7512507035B - Propojovací kanál HNG 75x125 s víkem, sv.šedá
    HNG7512507035B
    Propojovací kanál HNG 75x125 s víkem, sv.šedá
  • 3
    HN5007527035 - Víko kabelového kanálu HNG š.75, sv. šedá
    HN5007527035
    Víko kabelového kanálu HNG š.75, sv. šedá
  • 4
    HNG5012507035B - Propojovací kanál HNG 50x125 s víkem, sv.šedá
    HNG5012507035B
    Propojovací kanál HNG 50x125 s víkem, sv.šedá
  • 5
    HNG7505007035B - Propojovací kanál HNG 75x50 s víkem, sv.šedá
    HNG7505007035B
    Propojovací kanál HNG 75x50 s víkem, sv.šedá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.