The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Rozvadě­čové kanály
  • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály bezhalogenové
  • HN501003
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 50x100 HN501003

EAN
4012740202435
Balení
50 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 50x100

HN501003

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • HNG5010007035B

    Propojovací kanál HNG 50x100 s víkem, sv.šedá

    0,00 €  / *
  • HNG50100

    Propojovací kanál HNG 50x100 s víkem, sv.šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    50 mm
  • Šířka
    100 mm
Instalace, montáž
  • Lze nastavit podle šířky žlabu
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Bezhalogenový PC-ABS
  • Barva
    Červená
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    HNG 50x100

Ke stažení

  • Obrázek HN501003 | Hager

    Obrázek produktu HN501003

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list HN501003 | Hager

    Hager Produktový list HN501003

    Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 50x100

    PDF
  • Produktový list

    Obrázek Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English | Hager

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English

    Produktový list en-GB 2018-06-07

    PDF
    337,67 kB
    Obrázek Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German | Hager

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German

    Produktový list de-DE 2018-06-07

    PDF
    341,71 kB
    Obrázek Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English | Hager

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English

    Produktový list en-GB 2018-06-07

    PDF
    383,96 kB
    Obrázek Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German | Hager

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German

    Produktový list de-DE 2018-06-07

    PDF
    387,37 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration HNG T060A DE_EN 30072019 | Hager

    EU-Declaration HNG T060A DE_EN 30072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    48,86 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HA70252K - Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 25x25, sv. šedá
    HA70252K
    Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 25x25, sv. šedá
  • 2
    HN751253 - Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x125
    HN751253
    Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x125
  • 3
    HNG2502507035B - Propojovací kanál HNG 25x25 s víkem, sv.šedá
    HNG2502507035B
    Propojovací kanál HNG 25x25 s víkem, sv.šedá
  • 4
    HN750753 - Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x75
    HN750753
    Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x75
  • 5
    HNG5005007035B - Propojovací kanál HNG 50x50 s víkem, sv.šedá
    HNG5005007035B
    Propojovací kanál HNG 50x50 s víkem, sv.šedá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.