The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Rozvadě­čové kanály
    • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály bezhalogenové
    • HN3703727035
    EAN
    4012740179782
    Balení
    100 metrů
    • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály bezhalogenové

    Víko kabelového kanálu HNG š.37, sv. šedá HN3703727035

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Víko kabelového kanálu HNG š.37, sv. šedá

    HN3703727035

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Šířka
      37 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Šířka víka
      37 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­fenylenoxid (PPO)
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      HNG 37x37, HNG 50x37, HNG 75x37

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Slotted cable trunking systems for cabinets - series HNG-V1 (Halogenfree) (english)
    PDF
    407,93 kB
    REACH declaration HN3703727035
    PDF
    RoHS report HN3703727035
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HN3703727035 | Hager

      Obrázek produktu HN3703727035

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HN3703727035 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HN3703727035

      Víko kabelového kanálu HNG š.37, sv. šedá

      PDF
    • Datový list produktu

      Obrázek Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English | Hager

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English

      Datový list produktu en-GB 2018-06-07

      PDF
      383,96 kB
      Obrázek Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German | Hager

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German

      Datový list produktu de-DE 2018-06-07

      PDF
      387,37 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      298,83 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HNG3702507035B - Propojovací kanál HNG bezhalogenový 37x25 mm s víkem, barva světle šedá
      HNG3702507035B
      Propojovací kanál HNG 37x25 s víkem, sv.šedá
    • 2
      HN751253 - Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x125
      HN751253
      Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x125
    • 3
      HNG5012507035B - Propojovací kanál HNG 50x125 s víkem, sv.šedá
      HNG5012507035B
      Propojovací kanál HNG 50x125 s víkem, sv.šedá
    • 4
      HA70602 - Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 60, sv. šedá
      HA70602
      Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 60, sv. šedá
    • 5
      HNG50025 - Propojovací kanál HNG 50x25 s víkem, sv.šedá
      HNG50025
      Propojovací kanál HNG 50x25 s víkem, sv.šedá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.