Víko kabelového kanálu HNG š.25, sv. šedá HN2502527035
EAN
4012740213028
Balení
148 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 3 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Šířka25 mm
-
Délka2 000 mm
-
Šířka víka25 mm
Materiál
-
MateriálPolyfenylenoxid (PPO)
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
-
Související produktové řadyHNG 25x25, HNG 37x25, HNG 50x25
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet HN2502527035
Víko kabelového kanálu HNG š.25, sv. šedá
PDF -
Produktový list
Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English
Produktový list en-GB 2018-06-07
PDF383,96 kB
Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German
Produktový list de-DE 2018-06-07
PDF387,37 kB
Více dokumentace