The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Vnitřní stavebni­cový systém univers N
    • HK5M8S
    EAN
    3250617856461
    Balení
    1 ks
    • Vnitřní stavebni­cový systém univers N

    Šroub s hákovou hlavou M8x50mm, Cu 10, (4 ks/bal.) HK5M8S

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Šroub s hákovou hlavou M8x50mm, Cu 10, (4 ks/bal.)

    HK5M8S

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Vyba­vení
    • Velikost metrického závitu
      8 - 8
    • Typ závitu
      Metrické
    Rozměry
    • Výška
      8 mm
    • Šířka
      8 mm
    • Hloubka
      50 mm
    Přenos
    • Univers N kompa­ti­bi­lita
      Montážní jednotka

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration HK5M8S
    PDF
    RoHS report HK5M8S
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HK5M8S | Hager

      Obrázek produktu HK5M8S

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HK5M8S | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HK5M8S

      Šroub s hákovou hlavou M8x50mm, Cu 10, (4 ks/bal.)

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      ZM14C - Cu sběrna 12x5mm, 996,5 mm, pro 4 pole
      ZM14C
      Cu sběrna 12x5mm, 996, 5 mm, pro 4 pole
    • 2
      UZ100Z1 - Záslepky pro NH1/2/3 lištové pojistkové odpinače, rozteč přípojnic 185 mm
      UZ100Z1
      Záslepky pro NH1/2/3 lištové pojistkové odpinače, rozteč přípojnic 185 mm
    • 3
      M-STP20 - Zpevňovací profil výška 2000mm, (2ks)
      M-STP20
      Zpevňovací profil výška 2000mm, (2ks)
    • 4
      HK9M8S - Šroub s hákovou hlavou M8x90mm, Cu 10, (4 ks/bal.)
      HK9M8S
      Šroub s hákovou hlavou M8x90mm, Cu 10, (4 ks/bal.)
    • 5
      HK0M12K - Svorka pro šroub s hákovou hlavou M12, (4 ks/bal.)
      HK0M12K
      Svorka pro šroub s hákovou hlavou M12, (4 ks/bal.)

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.