The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Vnitřní stavebni­cový systém univers N
    • HK12M12S
    EAN
    3250617856546
    Balení
    1 ks
    • Vnitřní stavebni­cový systém univers N

    Šroub s hákovou hlavou M12x120mm, Cu 10, (4 ks/bal.) HK12M12S

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Šroub s hákovou hlavou M12x120mm, Cu 10, (4 ks/bal.)

    HK12M12S

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Vyba­vení
    • Velikost metrického závitu
      12 - 12
    • Typ závitu
      Metrické
    Přenos
    • Univers N kompa­ti­bi­lita
      Montážní jednotka

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration HK12M12S
    PDF
    Hager RoHS report HK12M12S
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HK12M12S | Hager

      Obrázek produktu HK12M12S

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet HK12M12S | Hager

      Hager Product data sheet HK12M12S

      Šroub s hákovou hlavou M12x120mm, Cu 10, (4 ks/bal.)

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UC31ST2 - univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkové odpínače NH2
      UC31ST2
      univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkové odpínače NH2
    • 2
      UC21ST0 - univers N 1600 A-SD 300x250mm pro pojistkové odpínače 2xNH00
      UC21ST0
      univers N 1600 A-SD 300x250mm pro pojistkové odpínače 2xNH00
    • 3
      UC22ST0 - univers N 1600 A-SD 300x500mm pro pojistkové odpínače 4xNH00
      UC22ST0
      univers N 1600 A-SD 300x500mm pro pojistkové odpínače 4xNH00
    • 4
      UC31ST1 - univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkové odpínače NH1
      UC31ST1
      univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkové odpínače NH1
    • 5
      UC31SU2 - univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkový sokl NH2
      UC31SU2
      univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkový sokl NH2

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.