Otočný přepínač 4P, In=40A HIM404
EAN
3250613140557
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Následné produkty:
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Ovládací hřídel spínače 3 dostupné produkty -
Kryt svorek 1 dostupné produkty -
Prodloužená rukojeť na dveře rozvaděče 1 dostupné produkty -
Blok pomocných kontaktů 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí AC380 - 415 V
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud40 A
-
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 609471,26 kA
-
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s pojistkami gl-gG50 kA
Výkon
-
Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC126 000 W
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu3,60 W
Architektura
-
Počet pólů4
-
Řídicí/ovládací prvekKrátká otočná rukojeť
-
Typ pólu4P
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment2 - 2,2 Nm
Rozměry
-
Výška68 mm
-
Šířka127,5 mm
-
Hloubka89 mm
Ovládací prvky a indikátory
-
Integrovaný motorový pohonNe
Kryt, dveře
-
BlokovatelnéAno
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Kapacita
-
Počet modulů8
Podmínky použití
-
Provozní teplota-20 - 70 °C
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče1.5 - 16 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 16 mm²
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet HIM404
Otočný přepínač 4P, In=40A
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2022-04-07
PDF1,62 MB
Installation manual International 2024-11-28
PDF1,45 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-12-04
PDF591,13 kB
Více dokumentace