The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
    • Kompaktní jističe
    • HHS101JC
    EAN
    3250613212742
    Balení
    1 ks
    • Kompaktní jističe

    Kompaktní jistič h3+ P160 LSI 25 kA, 4-pólový, In 100 A HHS101JC

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kompaktní jistič h3+ P160 LSI 25 kA, 4-pólový, In 100 A

    HHS101JC

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Pomocný adaptér datového kabelu 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Pomocný adaptér datového kabelu
    • HTC130H

      Kabel adaptéru pro zástrčky OAC a PTA, h3+ Energy 1, 20 m

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      100 A
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 230 V AC (IEC 60947-2)
      35 kA
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 240 V AC (IEC 60947-2)
      35 kA
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)
      25 kA
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 415 V AC (IEC 60947-2)
      25 kA
    • Vypínací schopnost na 1 pól při It 230 V (EN 60947-2)
      2,50 kA
    • Vypínací schopnost na 1 pól při It 400 V (EN 60947-2)
      2,50 kA
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 690 V AC (IEC 60947-2)
      6 kA
    • Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 220 V AC podle IEC 60947-2
      35 kA
    • Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 230 V AC podle IEC 60947-2
      35 kA
    • Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 240 V AC podle IEC 60947-2
      35 kA
    • Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 380 V AC podle IEC 60947-2
      25 kA
    • Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 400 V AC podle IEC 60947-2
      25 kA
    • Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 415 V AC podle IEC 60947-2
      25 kA
    • Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 690 V AC podle IEC 60947-2
      6 kA
    • Jmenovitý proud při 10°C podle IEC 60947
      100 A
    • Jmenovitý proud při 15°C podle IEC 60947
      100 A
    • Jmenovitý proud při 20°C podle IEC 60947
      100 A
    • Jmenovitý proud při 25°C podle IEC 60947
      100 A
    • Jmenovitý proud při 30°C podle IEC 60947
      100 A
    • Jmenovitý proud při 35°C podle IEC 60947
      100 A
    • Jmenovitý proud při 40°C podle IEC 60947
      100 A
    • Jmenovitý proud při 45°C podle IEC 60947
      100 A
    • Jmenovitý proud při 50°C podle IEC 60947
      100 A
    • Jmenovitý proud při 55°C podle IEC 60947
      100 A
    • Jmenovitý proud při 60°C podle IEC 60947
      100 A
    • Jmenovitý proud při 70°C podle IEC 60947
      100 A
    • Jmenovitý proud při 65°C podle IEC 60947
      100 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Přepínač
    • Typ konstrukce zařízení
      Kompletní přístroj v krytu
    • Poloha neut­rálního vodiče
      Vlevo
    Nasta­vení
    • Nasta­vení číselníku proudu Ir1
      40 A, 45 A, 50 A, 57 A, 63 A, 72 A, 80 A, 87 A, 93 A, 100 A
    • Rozsah nasta­vení spouš­těče zkratu s krát­ko­dobým zpož­děním
      54,6 - 1 000,0 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      6 - 6 Nm
    • Montážní/při­po­jovací poloha
      Přední strana
    Napětí
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 000 V
    • Jmenovité izolační napětí
      800 V
    • Provozní napětí AC
      220 - 690 V
    Funkce
    • Vypínací spoušť
      LSI
    Výkon
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      10,50 W
    • Ztrá­tový výkon na pól
      3,50 W
    Trvan­livost
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      10 000
    • Mechanická životnost v cyklech
      40 000
    Vyba­vení
    • Počet pomocných kontaktů jako měnič
      0
    • Počet pomocných kontaktů jako rozpo­jovací
      0
    • Počet pomocných kontaktů jako spojovací
      0
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP4X
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 70 °C
    • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Kryt, dveře
    • Blokova­telné
      Ano
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      6 - 70 mm²
    • Průřez plného vodiče
      6 - 95 mm²
    Kabel
    • Mate­riál kabelu
      Měď
    Rozměry
    • Výška
      130 mm
    • Šířka
      120 mm
    • Hloubka
      97 mm
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Integrovaný moto­rový pohon
      Ne
    Přenos
    • Vhodné pro lišty DIN
      Ne
    • Kompa­ti­bilní s RDC AOB
      Ne
    • Vhodné pro rozvaděče
      Ano
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Umís­tění napá­jení
      Obou­směrný
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Elek­trická ochrana
    • Ochrana proti dlouho­do­bému přetížení (ltd): zpož­dění (tr)
      0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
    • Selek­tivní spoušť (std): proud (Isd)
      1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
    • Selek­tivní spoušť (std): zpož­dění (tsd)
      50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
    • Okamžitá ochrana (li): koefi­cient nasta­vení číselníku
      3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC (English)
    PDF
    6,45 MB
    REACH declaration HHS101JC
    PDF
    RoHS report HHS101JC
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HHS101JC | Hager

      Obrázek produktu HHS101JC

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HHS101JC | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HHS101JC

      Kompaktní jistič h3+ P160 LSI 25 kA, 4-pólový, In 100 A

      PDF
    • Instruction manual

      Obrázek Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03) | Hager

      Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03)

      Návod k použití International 2016-03-09

      PDF
      4,40 MB
      Obrázek Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03) | Hager

      Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

      Návod k použití International 2023-03-08

      PDF
      7,44 MB
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2018-06-04 | Hager

      Instalační návod International 2018-06-04

      PDF
      2,86 MB
    • STEP files

      Obrázek CAD file for MCCB 160A 4P | Hager

      CAD file for MCCB 160A 4P

      STEP files International 2026-04-15

      STP
      1014,02 kB
    • Handbook

      Obrázek Technical catalogue | Hager

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,91 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-02-01

      PDF
      300,00 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HHT251DR - Kompaktní jistič h3+ P250 TM 25 kA, 4-pólový, In 250 A
      HHT251DR
      Kompaktní jistič h3+ P250 TM 25 kA, 4-pólový, In 250 A
    • 2
      HHT161DR - Kompaktní jistič h3+ P250 TM 25 kA, 4-pólový, In 160 A
      HHT161DR
      Kompaktní jistič h3+ P250 TM 25 kA, 4-pólový, In 160 A
    • 3
      HHT250DR - Kompaktní jistič h3+ P250 TM 25 kA, 3-pólový, In 250 A
      HHT250DR
      Kompaktní jistič h3+ P250 TM 25 kA, 3-pólový, In 250 A
    • 4
      HHT126DR - Kompaktní jistič h3+ P250 TM 25 kA, 4-pólový, In 125 A
      HHT126DR
      Kompaktní jistič h3+ P250 TM 25 kA, 4-pólový, In 125 A
    • 5
      HHS040JC - Kompaktní jistič h3+ P160 LSI 25 kA, 3-pólový, In 40 A
      HHS040JC
      Kompaktní jistič h3+ P160 LSI 25 kA, 3-pólový, In 40 A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.