The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • HDA050L
    EAN
    3250613136512
    Balení
    1 ks

    Výkon. jistič (x160), 18 kA, 3-pól., In=50 A HDA050L

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Výkon. jistič (x160), 18 kA, 3-pól., In=50 A

    HDA050L

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      50 A
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)
      18 kA
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 240 V AC (IEC 60947-2)
      25 kA
    • Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 230 V AC podle IEC 60947-2
      25 kA
    • Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 400 V AC podle IEC 60947-2
      18 kA
    • Jmenovitý proud při 0°C podle IEC 60947
      60,40 A
    • Jmenovitý proud při 10°C podle IEC 60947
      60,40 A
    • Jmenovitý proud při 15°C podle IEC 60947
      59,20 A
    • Jmenovitý proud při 20°C podle IEC 60947
      58 A
    • Jmenovitý proud při 25°C podle IEC 60947
      56,70 A
    • Jmenovitý proud při 30°C podle IEC 60947
      55,40 A
    • Jmenovitý proud při 35°C podle IEC 60947
      54,10 A
    • Jmenovitý proud při 40°C podle IEC 60947
      52,80 A
    • Jmenovitý proud při 45°C podle IEC 60947
      51,40 A
    • Jmenovitý proud při 50°C podle IEC 60947
      50 A
    • Jmenovitý proud při 55°C podle IEC 60947
      48,50 A
    • Jmenovitý proud při 5°C podle IEC 60947
      59,20 A
    • Jmenovitý proud při 60°C podle IEC 60947
      47 A
    • Jmenovitý proud při 65°C podle IEC 60947
      45,40 A
    • Jmenovitý proud při 70°C podle IEC 60947
      43,80 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Přepínač
    • Typ konstrukce zařízení
      Kompletní přístroj v krytu
    • Poloha neut­rálního vodiče
      Bez neut­rálního
    Spouš­tění
    • Doba odezvy při otevření
      10 ms
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Napětí
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 000 V
    • Jmenovité izolační napětí
      690 V
    • Provozní napětí AC
      220 - 415 V
    Funkce
    • Vypínací spoušť
      TM F/F
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      17,30 W
    Trvan­livost
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      10 000
    • Mechanická životnost v cyklech
      20 000
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP4X
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      4 - 70 mm²
    • Průřez plného vodiče
      4 - 95 mm²
    Instalace, montáž
    • Montážní/při­po­jovací poloha
      Přední strana
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Nasta­vení
    • Nasta­vení knof­líku termální ochrany xIN
      1, 1
    Rozměry
    • Výška
      130 mm
    • Šířka
      75 mm
    • Hloubka
      68 mm
    Přenos
    • Vhodné pro lišty DIN
      Ano
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Nasta­vení magne­tické spouště
      0 - 0 ms

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3 x160 TM ADJ 3P3D 100A 18kA CTC (English)
    PDF
    14,81 MB
    REACH declaration HDA050L
    PDF
    RoHS report HDA050L
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HDA050L | Hager

      Obrázek produktu HDA050L

    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2021-06-07 | Hager

      Instalační návod International 2021-06-07

      PDF
      8,51 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-20 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-20

      PDF
      435,49 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      346,59 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.