Výkon. jistič (x160), 18 kA, 4-pól., In=32 A HDA033L
EAN
3250613136482
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud32 A
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)18 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 240 V AC (IEC 60947-2)25 kA
-
Jmenovitý proud při 0°C podle IEC 6094742 A
-
Jmenovitý proud při 10°C podle IEC 6094739,80 A
-
Jmenovitý proud při 15°C podle IEC 6094738,60 A
-
Jmenovitý proud při 20°C podle IEC 6094737,30 A
-
Jmenovitý proud při 25°C podle IEC 6094736,10 A
-
Jmenovitý proud při 30°C podle IEC 6094734,70 A
-
Jmenovitý proud při 35°C podle IEC 6094733,40 A
-
Jmenovitý proud při 40°C podle IEC 6094732 A
-
Jmenovitý proud při 45°C podle IEC 6094730,50 A
-
Jmenovitý proud při 50°C podle IEC 6094728,90 A
-
Jmenovitý proud při 55°C podle IEC 6094727,20 A
-
Jmenovitý proud při 5°C podle IEC 6094740,90 A
-
Jmenovitý proud při 60°C podle IEC 6094725,40 A
-
Jmenovitý proud při 65°C podle IEC 6094723,50 A
-
Jmenovitý proud při 70°C podle IEC 6094721,50 A
Architektura
-
Počet pólů4
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínání
-
Typ konstrukce zařízeníKompletní přístroj v krytu
Spouštění
-
Doba odezvy při otevření10 ms
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napětí
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
-
Jmenovité izolační napětí690 V
Funkce
-
Vypínací spoušťTM F/F
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu8,40 W
Trvanlivost
-
Elektrická životnost v počtu cyklů1 000
-
Mechanická životnost v cyklech4 000
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče4 - 70 mm²
-
Průřez plného vodiče4 - 95 mm²
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
Nastavení
-
Nastavení knoflíku termální ochrany xIN1, 1
-
Rozsah nastavení spouštěče zkratu s krátkodobým zpožděním0 - 0 A
Přenos
-
Vhodné pro lišty DINAno
Hlavní elektrické atributy
-
Nastavení magnetické spouště0 - 0 ms
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment6 - 6 Nm
-
Montážní/připojovací polohaČelo
Ke stažení
-
Instalační příručka
Instalační příručka International 2021-06-07
PDF12,00 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-20
PDF430,96 kBProhlášení o shodě en-GB 2025-03-20
PDF435,49 kB
Více dokumentace