The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • HBD631H

Chráničový modul pro h630, 4-pól, 500A; 0,3 - 6 A HBD631H

EAN
3250613121167
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Chráničový modul pro h630, 4-pól, 500A; 0,3 - 6 A

HBD631H

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    500 A
  • Jmenovitý rezi­duální provozní proud Idn
    30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    4
Bezpečnost
  • Typ dife­ren­ci­ální ochrany
    A
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Napětí
  • Jmenovité izolační napětí
    500 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    6 000 V

Ke stažení

  • Obrázek HBD631H | Hager

    Obrázek produktu HBD631H

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet HBD631H | Hager

    Hager Product data sheet HBD631H

    Chráničový modul pro h630, 4-pól, 500A; 0,3 - 6 A

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka International 2013-11-25 | Hager

    Instalační příručka International 2013-11-25

    PDF
    4,84 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-08-08

    PDF
    1,16 MB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.