The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
  • Kompaktní jističe
  • HBA126H
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Chráničový modul pro x160, 4-pól, 125A; 0,3 - 6 A HBA126H

EAN
3250613121082
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Chráničový modul pro x160, 4-pól, 125A; 0,3 - 6 A

HBA126H

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    125 A
  • Jmenovitý rezi­duální provozní proud Idn
    30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    4
Bezpečnost
  • Typ dife­ren­ci­ální ochrany
    A HI
Napětí
  • Jmenovité izolační napětí
    500 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    6 000 V
Připo­jení
  • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
    2,5 - 95,0 mm²
  • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
    2,5 - 70,0 mm²

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration HBA126H
PDF
Hager RoHS report HBA126H
PDF

Ke stažení

  • Obrázek HBA126H | Hager

    Obrázek produktu HBA126H

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list HBA126H | Hager

    Hager Produktový list HBA126H

    Chráničový modul pro x160, 4-pól, 125A; 0,3 - 6 A

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Installation manual fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL, pt-PT, nn-NO, el-GR, pl-PL, ru-RU 2024-01-05 | Hager

    Installation manual fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL, pt-PT, nn-NO, el-GR, pl-PL, ru-RU 2024-01-05

    PDF
    5,77 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-08-08

    PDF
    1,16 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HMW631NR - Kompaktní jistič h3+ P630 Energy 50 kA, 4-pólový, In 630 A
    HMW631NR
    Kompaktní jistič h3+ P630 Energy 50 kA, 4-pólový, In 630 A
  • 2
    HMW630NR - Kompaktní jistič h3+ P630 Energy 50 kA, 3-pólový, In 630 A
    HMW630NR
    Kompaktní jistič h3+ P630 Energy 50 kA, 3-pólový, In 630 A
  • 3
    HMW401NR - Kompaktní jistič h3+ P630 Energy 50 kA, 4-pólový, In 400 A
    HMW401NR
    Kompaktní jistič h3+ P630 Energy 50 kA, 4-pólový, In 400 A
  • 4
    HMW400NR - Kompaktní jistič h3+ P630 Energy 50 kA, 3-pólový, In 400 A
    HMW400NR
    Kompaktní jistič h3+ P630 Energy 50 kA, 3-pólový, In 400 A
  • 5
    HMW251NR - Kompaktní jistič h3+ P630 Energy 50 kA, 4-pólový, In 250 A
    HMW251NR
    Kompaktní jistič h3+ P630 Energy 50 kA, 4-pólový, In 250 A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.