Otočný vypínač 4P In=100 A HAE410
EAN
3250613140403
Balení
1 ks
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Blok pomocných kontaktů 2 dostupné produkty -
Ovládací hřídel spínače 3 dostupné produkty -
Kryt svorek 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud100 A
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC21100 A
-
Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii B100 A
-
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B100 A
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC23 v kategorii A100 A
-
Proudová zatížitelnost při AC23 v kategorii B100 A
-
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost Icm při 415 V AC podle IEC 60947-37 kA
-
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1 s IEC 609474 kA
-
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 609474 kA
Připojení
-
Průřez plného vodiče70 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče70 mm²
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
-
Provozní napětí AC380 - 415 V
Výkon
-
Ztrátový výkon na pól3 W
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu12 W
-
Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC165 000 W
-
Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC2345 000 W
Vybavení
-
Motorový pohon volitelnýNe
-
Počet pomocných kontaktů jako měnič0
-
Počet pomocných kontaktů jako rozpojovací0
-
Počet pomocných kontaktů jako spojovací0
Podmínky použití
-
Provozní teplota-20 - 70 °C
Kryt, dveře
-
BlokovatelnéAno
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Architektura
-
Typ pólu4P
-
Počet pólů4
-
Řídicí/ovládací prvekKrátká otočná rukojeť
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Funkce
-
Rreverzní spínačNe
-
Provedení jako zařízení pro nouzové vypnutíNe
-
Provedení jako hlavní vypínačAno
-
Provedení jako spínač pro údržbu/opravyAno
-
Provedení jako bezpečnostní spínačAno
-
Verze jako kompaktní odpojovačAno
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment4 - 4,4 Nm
Kapacita
-
Počet modulů7,71
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
Rozměry
-
Výška84 mm
-
Šířka135 mm
-
Hloubka132 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list HAE410
Otočný vypínač 4P In=100 A
PDF -
Installation manual
Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE 2020-02-17
PDF1,07 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF835,39 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-09-07
PDF635,00 kB
Více dokumentace