Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 40x60, s víkem, sv. šedá HA740060
EAN
4012740199155
Balení
40 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Distanční pouzdro 2 dostupné produkty -
Drátová svorka pro systém perforovaných kanálů 1 dostupné produkty -
Ruční nýtovačka Draper 3 dostupné produkty -
Šroubovací rozeta 1 dostupné produkty -
Nůžky na stříhání kanálů 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška40 mm
-
Šířka60 mm
-
Délka2 000 mm
-
Šířka štěrbiny6 mm
-
Šířka štěrbiny6,50 mm
Vybavení
-
Kryt v rozsahu dodávkyAno
Materiál
-
MateriálBezhalogenový PC-ABS
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
Funkce
-
SamozhášivýAno
Normy
-
Třída hořlavosti podle UL94V0
Bezpečnost
-
Třída požární odolnostiM1
Architektura
-
FlexibilníNe
Konfigurace
-
Boční stěnaSe štěrbinou
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list HA740060
Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 40x60, s víkem, sv. šedá
PDF -
Soubory STEP
Step Model HA740060
Soubory STEP International 2020-01-01
STP835,68 kB -
Produktový list
Product sheet for slotted trunking system HA7 in English
Produktový list en-GB 2018-06-07
PDF380,09 kB
Product sheet for slotted trunking system HA7 in German
Produktový list de-DE 2018-06-07
PDF379,83 kB
Více dokumentace