The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Rozvadě­čové kanály
  • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály bezhalogenové
  • HA71002
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 100, sv. šedá HA71002

EAN
4012740199544
Balení
12 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 100, sv. šedá

HA71002

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • HA780100

    Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 80x100, s víkem, sv. šedá

    0,00 €  / *
  • HA760100

    Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 60x100, s víkem, sv. šedá

    0,00 €  / *
  • HA740100

    Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 40x100, s víkem, sv. šedá

    0,00 €  / *
  • HA7100100

    Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 100x100, s víkem, sv. šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka
    100 mm
  • Délka
    2 000 mm
  • Šířka víka
    100 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Bezhalogenový PC-ABS
  • Barva
    Světle šedá
  • Kód RAL
    7035
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    HA7 40x100, HA7 60x100, HA7 80x100, HA7 100x100

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document International 2022-01-10
PDF
221,80 kB
Hager REACH declaration HA71002
PDF
Hager RoHS report HA71002
PDF

Ke stažení

  • Obrázek HA71002 | Hager

    Obrázek produktu HA71002

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet HA71002 | Hager

    Hager Product data sheet HA71002

    Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 100, sv. šedá

    PDF
  • Produktový list

    Obrázek Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager

    Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

    Produktový list en-GB 2018-06-07

    PDF
    380,09 kB
    Obrázek Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager

    Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

    Produktový list de-DE 2018-06-07

    PDF
    379,83 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HA70602 - Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 60, sv. šedá
    HA70602
    Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 60, sv. šedá
  • 2
    HNG50025 - Propojovací kanál HNG 50x25 s víkem, sv.šedá
    HNG50025
    Propojovací kanál HNG 50x25 s víkem, sv.šedá
  • 3
    HNG3705007035B - Propojovací kanál HNG 37x50 s víkem, sv.šedá
    HNG3705007035B
    Propojovací kanál HNG 37x50 s víkem, sv.šedá
  • 4
    HNG50037 -
    HNG50037
  • 5
    HN750753 - Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x75
    HN750753
    Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x75

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.