The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Rozvadě­čové kanály
    • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály bezhalogenové
    • HA70802
    EAN
    4012740199513
    Balení
    20 metrů
    • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály bezhalogenové

    Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 80, sv. šedá HA70802

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 80, sv. šedá

    HA70802

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • HA780080

      Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 80x80, s víkem, sv. šedá

      0,00 €  / *
    • HA760080

      Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 60x80, s víkem, sv. šedá

      0,00 €  / *
    • HA740080

      Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 40x80, s víkem, sv. šedá

      0,00 €  / *
    • HA7100080

      Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 100x80, s víkem, sv. šedá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Šířka
      80 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Šířka víka
      80 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Bezhalogenový PC-ABS
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      HA7 40x80, HA7 60x80, HA7 80x80, HA7 100x80

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document International 2022-01-10
    PDF
    221,80 kB
    Hager REACH declaration HA70802
    PDF
    Hager RoHS report HA70802
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HA70802 | Hager

      Obrázek produktu HA70802

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet HA70802 | Hager

      Hager Product data sheet HA70802

      Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 80, sv. šedá

      PDF
    • Produktový list

      Obrázek Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

      Produktový list en-GB 2018-06-07

      PDF
      380,09 kB
      Obrázek Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

      Produktový list de-DE 2018-06-07

      PDF
      379,83 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HA70402K - Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 25x40, sv. šedá
      HA70402K
      Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 25x40, sv. šedá
    • 2
      HA760060 - Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 60x60, s víkem, sv. šedá
      HA760060
      Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 60x60, s víkem, sv. šedá
    • 3
      HA760040 - Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 60x40, s víkem, sv. šedá
      HA760040
      Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 60x40, s víkem, sv. šedá
    • 4
      HNG7505007035B - Propojovací kanál HNG 75x50 s víkem, sv.šedá
      HNG7505007035B
      Propojovací kanál HNG 75x50 s víkem, sv.šedá
    • 5
      HN750753 - Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x75
      HN750753
      Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x75

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.