The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Rozvadě­čové kanály
  • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály bezhalogenové
  • HA70402K
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 25x40, sv. šedá HA70402K

EAN
4012740199483
Balení
28 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 25x40, sv. šedá

HA70402K

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • HA725040

    Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 25x40, s víkem, sv. šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka
    40 mm
  • Délka
    2 000 mm
  • Šířka víka
    40 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Bezhalogenový PC-ABS
  • Barva
    Světle šedá
  • Kód RAL
    7035
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    HA7 25x40

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration HA70402K
PDF
Hager RoHS report HA70402K
PDF

Ke stažení

  • Obrázek HA70402K | Hager

    Obrázek produktu HA70402K

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list HA70402K | Hager

    Hager Produktový list HA70402K

    Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 25x40, sv. šedá

    PDF
  • Produktový list

    Obrázek Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager

    Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

    Produktový list en-GB 2018-06-07

    PDF
    380,09 kB
    Obrázek Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager

    Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

    Produktový list de-DE 2018-06-07

    PDF
    379,83 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HA70252K - Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 25x25, sv. šedá
    HA70252K
    Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 25x25, sv. šedá
  • 2
    HN751253 - Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x125
    HN751253
    Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x125
  • 3
    HNG2502507035B - Propojovací kanál HNG 25x25 s víkem, sv.šedá
    HNG2502507035B
    Propojovací kanál HNG 25x25 s víkem, sv.šedá
  • 4
    HN750753 - Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x75
    HN750753
    Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x75
  • 5
    HNG5005007035B - Propojovací kanál HNG 50x50 s víkem, sv.šedá
    HNG5005007035B
    Propojovací kanál HNG 50x50 s víkem, sv.šedá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.