The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Rozvadě­čové kanály
  • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály bezhalogenové
  • HA70402
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 40/60/80x40, sv. šedá HA70402

EAN
4012740199452
Balení
28 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 40/60/80x40, sv. šedá

HA70402

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • HA780040

    Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 80x40, s víkem, sv. šedá

    0,00 €  / *
  • HA760040

    Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 60x40, s víkem, sv. šedá

    0,00 €  / *
  • HA740040

    Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 40x40, s víkem, sv. šedá

    0,00 €  / *
  • HA7100060

    Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 100x60, s víkem, sv. šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka
    40 mm
  • Délka
    2 000 mm
  • Šířka víka
    40 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Bezhalogenový PC-ABS
  • Barva
    Světle šedá
  • Kód RAL
    7035
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    HA7 40x40, HA7 60x40, HA7 80x40, HA7 100x60

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document International 2022-01-10
PDF
221,80 kB
Hager REACH declaration HA70402
PDF
Hager RoHS report HA70402
PDF

Ke stažení

  • Obrázek HA70402 | Hager

    Obrázek produktu HA70402

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet HA70402 | Hager

    Hager Product data sheet HA70402

    Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 40/60/80x40, sv. šedá

    PDF
  • Produktový list

    Obrázek Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager

    Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

    Produktový list en-GB 2018-06-07

    PDF
    380,09 kB
    Obrázek Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager

    Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

    Produktový list de-DE 2018-06-07

    PDF
    379,83 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HNG3705007035B - Propojovací kanál HNG 37x50 s víkem, sv.šedá
    HNG3705007035B
    Propojovací kanál HNG 37x50 s víkem, sv.šedá
  • 2
    HNG50037 -
    HNG50037
  • 3
    HNG50025 - Propojovací kanál HNG 50x25 s víkem, sv.šedá
    HNG50025
    Propojovací kanál HNG 50x25 s víkem, sv.šedá
  • 4
    HA7100080 - Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 100x80, s víkem, sv. šedá
    HA7100080
    Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 100x80, s víkem, sv. šedá
  • 5
    HA70602 - Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 60, sv. šedá
    HA70602
    Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 60, sv. šedá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.