The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • GZKS27035

Centrální díl pro datové zásuvky včetně univerz. masek 25x57x57, sv. šedá GZKS27035

EAN
4012740871105
Balení
1 Sada

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Centrální díl pro datové zásuvky včetně univerz. masek 25x57x57, sv. šedá

GZKS27035

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva
    Světle šedá
  • Kód RAL
    7035
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
Rozměry
  • Výška
    57 mm
  • Hloubka
    5 mm

Ke stažení

  • Obrázek GZKS27035 | Hager

    Obrázek produktu GZKS27035

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list GZKS27035 | Hager

    Hager Produktový list GZKS27035

    Centrální díl pro datové zásuvky včetně univerz. masek 25x57x57, sv. šedá

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.