GZ100G | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Mini rozvá­dě­čové skříně pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství
  • GZ100G

Průchodky M20 pro zavedení kabelů zadní stěnou minirozvodnice

GZ100G

  • Distri­buce energie

Průchodky M20 pro zavedení kabelů zadní stěnou minirozvodnice GZ100G

EAN
3250613060947
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Vyba­vení
  • Velikost metrického závitu
    20 - 20
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration GZ100G (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration GZ100G (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek GZ100G | Hager

    Obrázek produktu GZ100G

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15

    PDF
    174,16 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GD102N - Minirozvodnice, IP30, 2 mod.
    GD102N
    Minirozvodnice, IP30, 2 mod.
  • 2
    GD104N - Minirozvodnice, IP30, 4 mod.
    GD104N
    Minirozvodnice, IP30, 4 mod.
  • 3
    GD106N - Minirozvodnice, IP30, 6 mod.
    GD106N
    Minirozvodnice, IP30, 6 mod.
  • 4
    GD108N - Minirozvodnice, IP30, 8 mod.
    GD108N
    Minirozvodnice, IP30, 8 mod.
  • 5
    GD110N - Minirozvodnice, IP30, 10 mod.
    GD110N
    Minirozvodnice, IP30, 10 mod.

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.