The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
    • GTVDM042
    EAN
    4012002247068
    Balení
    1 ks
    • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství

    Montážní deska pro moduly RJ45 2-násobná 17,2 x 18,3 mm GTVDM042

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Montážní deska pro moduly RJ45 2-násobná 17,2 x 18,3 mm

    GTVDM042

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
    Rozměry
    • Délka
      70 mm
    • Šířka
      40 mm
    • Rozměry otvoru (Š x V)
      18,3 x 17,2
    Vyba­vení
    • Počet otvorů pro 1 skupiny spínačů
      2
    • Počet otvorů pro 2 skupiny spínačů
      0
    • Počet otvorů pro 3 skupiny spínačů
      0
    • Počet volných pracovních míst v oblasti CEE/Perilex
      0
    • Počet oválných otvorů
      0
    • Počet kula­tých otvorů
      0
    • Počet čtver­cových otvorů
      0
    Mate­riál
    • Barva
      Hliník
    • Mate­riál
      Hliník
    Přenos
    • Kompa­ti­bilní s formátem vestavných zásuvek
      Datové moduly
    • Typ modulu datových zásuvek
      Typ 04
    • Název modulu datových zásuvek
      Lexcom
    Instalace, montáž
    • Úhel instalace
      90 °

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument en-GB 2022-04-01
    PDF
    203,76 kB
    REACH declaration GTVDM042
    PDF
    RoHS report GTVDM042
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek GTVDM042 | Hager

      Obrázek produktu GTVDM042

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu GTVDM042 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu GTVDM042

      Montážní deska pro moduly RJ45 2-násobná 17,2 x 18,3 mm

      PDF
    • Příručka

      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU-Declaration | Hager

      EU-Declaration

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-09-07

      PDF
      239,58 kB
      Obrázek EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager

      EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

      Prohlášení o shodě International 2019-08-23

      PDF
      47,96 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      G45MM0129011 -
      G45MM0129011
    • 2
      G45MM0119016 -
      G45MM0119016
    • 3
      G45MM011LAN -
      G45MM011LAN
    • 4
      G45MM0119011 -
      G45MM0119011
    • 5
      G45MM0129016 -
      G45MM0129016

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.