GTVDM00B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
  • GTVDM00B
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

2
1
GTVDM00B - Záslepka pro GTV2D/3D
GTVDM00B
Záslepka pro GTV2D/3D
2
EUS315 - Přepětová ochrana typ 3, externí modul
EUS315
Přepětová ochrana typ 3, externí modul

Záslepka pro GTV2D/3D

GTVDM00B

  • Systémy pro uklá­dání vedení

Záslepka pro GTV2D/3D GTVDM00B

EAN
4012002247006
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Přenos
  • Kompa­ti­bilní s formátem vestavných zásuvek
    Bez instalace zařízení
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Zacva­kávací upevnění
Rozměry
  • Délka
    70 mm
  • Šířka
    40 mm
Vyba­vení
  • Počet otvorů pro 1 skupiny spínačů
    0
  • Počet otvorů pro 2 skupiny spínačů
    0
  • Počet otvorů pro 3 skupiny spínačů
    0
  • Počet volných pracovních míst v oblasti CEE/Perilex
    0
  • Počet oválných otvorů
    0
  • Počet kula­tých otvorů
    0
  • Počet čtver­cových otvorů
    0
Mate­riál
  • Barva
    Hliník
  • Mate­riál
    Hliník

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2022-04-01
PDF
203,76 kB
REACH declaration GTVDM00B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration GTVDM00B (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek GTVDM00B | Hager

    Obrázek produktu GTVDM00B

  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití International 2016-05-10 | Hager

    Návod k použití International 2016-05-10

    PDF
    2,20 MB
  • Příručka

    Obrázek BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK | Hager

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK

    PDF
    99,70 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    42,78 kB
    Obrázek EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    47,96 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VZ10DS -
    VZ10DS
    Moduł KEYSTONE gniazdo Displayport, przelot. Displayp. - Mini Displayp., biały
  • 2
    VZ10LLC -
    VZ10LLC
    Moduł KEYSTONE gniazdo LC światłowodowe żeński-żeński, DuPLEx, biały
  • 3
    VZ10LSC -
    VZ10LSC
    Moduł KEYSTONE gniazdo SC światłowod. żeński-żeński, SimPLEx, wielomod., biały
  • 4
    VZ20HA -
    VZ20HA
    HDMI uttag Keystone 90 gr
  • 5
    VZ20HS -
    VZ20HS
    Moduł KEYSTONE gniazdo HDMI, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.